Firmware Upgrade

DWL@DWL10000017818

Wersja Język
System operacyjny
Data
Rozmiar
Typ Pobierz
2.10 DE Sonstige 18/01/2005 31 KB ZIP usvdc210.zip
Opis Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
Powrót do listy

Wybierz kraj i język

B&R Logo