Firmware Upgrade

DWL@DWL10000017818

Verze Jazyk
Operační systém
Datum
Velikost
Typ Stáhnout
2.10 DE Sonstige 18.01.2005 31 KB ZIP usvdc210.zip
Popis Firmware Upgrade

Upgrade Firmware for the B&R 24 V DC UPS (9A0100.11):
To download the Upgrade Firmware to the UPS it is necessary to install the B&R UPS Configuration Utility (version V1.22 and higher).
Loading
Zpět k seznamu

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo