ACOPOSmicro
Modules d'alimentation
Modules d'alimentation
Composants et modules
Référence produit
Description
80PS080X3.10-01
Power supply module, Input 3x 380-480 VAC ±10%, Power output 24-80 VDC 16.6 A (max. 1000 W), Output 24 VDC 2 A, X2X Link interface, integrated brake chopper, wall mounting. Order terminal blocks separately!
Produits
PC industriels
Visualisation et commande
Systèmes de contrôle
Systèmes d’E/S
Systèmes de vision
Technologie de sécurité
Entraînements
ACOPOSmicro
ACOPOS X
ACOPOS
ACOPOS P3
ACOPOSmulti
ACOPOSremote
ACOPOSmotor
Variable frequency drives (VFD)
8LS-4 synchronous motors
8MS-4 synchronous motors
ACOPOSmotor Compact
Servomoteurs 8WSA
Motoréducteurs 8WSB
Moteurs synchrones 8LVA
Motoréducteurs 8LVB
Moteurs synchrones 8LWA
Moteurs synchrones 8LS
Moteurs synchrones 8LSN
Moteurs synchrones 8JSA
Servomoteurs inox 8JS
Moteurs synchrones 8KS
Moteurs couples 8LT
Moteurs pas à pas 80MP
Stepper motors 81MP
Réducteur planétaire standard 8G
Premium planetary gearboxes 8G