Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Gestión segura de los fallos de alimentación

Las máquinas de producción de hoy en día se basan en la flexibilidad. Las levas mecánicas están siendo sustituidas por levas electrónicas. Los notables beneficios de flexibilidad y ausencia de desgaste también tienen una desventaja: la pérdida de la conexión de la leva cuando se produce un fallo de alimentación. Éste no es el caso con el servoaccionamiento ACOPOSmulti: el módulo de alimentación auxiliar de 24 V integrado permite mantener un movimiento coordinado hasta que el sistema se detiene.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.