Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Handling power failures safely

Today's production machines rely on flexibility. Mechanical cams are being replaced by electronic cam profiles. The well-known advantages of flexibility and wear-free electronics also have a disadvantage: loss of the cam profile link when a power failure occurs. This is not the case with the ACOPOSmulti drive system – the integrated 24V auxiliary supply module makes it possible to maintain a coordinated movement until the system reaches a standstill.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.