Número de material Descripción
8GF60-064hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65;
8GF60-064hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65;
8GF60-064hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65;
8GF60-064hh008klmm Flange PG, i = 008, 1-stage, IP65;
8GF60-064hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65;
8GF60-064hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh032klmm Flange PG, i = 032, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh064klmm Flange PG, i = 064, 2-stage, IP65;
8GF60-064hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65;
8GF60-090hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65;
8GF60-090hh007klmm Flange PG, i = 007, 1 stage, IP 65;
8GF60-090hh008klmm Flange PG, i = 008, 1-stage, IP65;
8GF60-090hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65;
8GF60-090hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh032klmm Flange PG, i = 032, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh064klmm Flange PG, i = 064, 2-stage, IP65;
8GF60-090hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65;
8GF60-110hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65;
8GF60-110hh007klmm Flange PG, i = 007, 1 stage, IP 65;
8GF60-110hh008klmm Flange PG, i = 008, 1-stage, IP65;
8GF60-110hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65;
8GF60-110hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh032klmm Flange PG, i = 032, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh064klmm Flange PG, i = 064, 2-stage, IP65;
8GF60-110hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65;
8GF60-140hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65;
8GF60-140hh007klmm Flange PG, i = 007, 1 stage, IP 65;
8GF60-140hh008klmm Flange PG, i = 008, 1-stage, IP65;
8GF60-140hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65;
8GF60-140hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh032klmm Flange PG, i = 032, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh064klmm Flange PG, i = 064, 2-stage, IP65;
8GF60-140hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65;
8GF60-200hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65;
8GF60-200hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65;
8GF60-200hh008klmm Flange PG, i = 008, 1-stage, IP65;
8GF60-200hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65;
8GF60-200hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh032klmm Flange PG, i = 032, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh064klmm Flange PG, i = 064, 2-stage, IP65;
8GF60-200hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65;
8GF70-064hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65
8GF70-064hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65
8GF70-064hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65
8GF70-064hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65
8GF70-064hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65
8GF70-064hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65
8GF70-064hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65
8GF70-064hh035klmm Flange PG, i = 035, 2-stage, IP65
8GF70-064hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65
8GF70-064hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65
8GF70-064hh070klmm Flange PG, i = 070, 2-stage, IP65
8GF70-064hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65
8GF70-090hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65
8GF70-090hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65
8GF70-090hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65
8GF70-090hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65
8GF70-090hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65
8GF70-090hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65
8GF70-090hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65
8GF70-090hh035klmm Flange PG, i = 035, 2-stage, IP65
8GF70-090hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65
8GF70-090hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65
8GF70-090hh070klmm Flange PG, i = 070, 2-stage, IP65
8GF70-090hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65
8GF70-110hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65
8GF70-110hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65
8GF70-110hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65
8GF70-110hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65
8GF70-110hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65
8GF70-110hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65
8GF70-110hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65
8GF70-110hh035klmm Flange PG, i = 035, 2-stage, IP65
8GF70-110hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65
8GF70-110hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65
8GF70-110hh070klmm Flange PG, i = 070, 2-stage, IP65
8GF70-110hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65
8GF70-140hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65
8GF70-140hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65
8GF70-140hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65
8GF70-140hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65
8GF70-140hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65
8GF70-140hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65
8GF70-140hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65
8GF70-140hh035klmm Flange PG, i = 035, 2-stage, IP65
8GF70-140hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65
8GF70-140hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65
8GF70-140hh070klmm Flange PG, i = 070, 2-stage, IP65
8GF70-140hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65
8GF70-200hh004klmm Flange PG, i = 004, 1-stage, IP65
8GF70-200hh005klmm Flange PG, i = 005, 1-stage, IP65
8GF70-200hh007klmm Flange PG, i = 007, 1-stage, IP65
8GF70-200hh010klmm Flange PG, i = 010, 1-stage, IP65
8GF70-200hh016klmm Flange PG, i = 016, 2-stage, IP65
8GF70-200hh020klmm Flange PG, i = 020, 2-stage, IP65
8GF70-200hh025klmm Flange PG, i = 025, 2-stage, IP65
8GF70-200hh035klmm Flange PG, i = 035, 2-stage, IP65
8GF70-200hh040klmm Flange PG, i = 040, 2-stage, IP65
8GF70-200hh050klmm Flange PG, i = 050, 2-stage, IP65
8GF70-200hh070klmm Flange PG, i = 070, 2-stage, IP65
8GF70-200hh100klmm Flange PG, i = 100, 2-stage, IP65

Seleccione país e idioma

B&R Logo