Allgemeines
B&R ID-Code 0xA965
LEDs
Anzahl 4
CF (CompactFlash) orange
Status rot/grün
X2X orange
User grün
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Stützkondensator
Pufferzeit 10 min
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader, Betriebssystem
PP65 wird unterstützt ab Version Automation Runtime, C2.96
Prozessor
Typ Geode LX800, 32 Bit x86
Taktfrequenz 500 MHz
L1 Cache 128 kByte (64 kByte I-Cache / 64 kByte D-Cache)
L2 Cache 128 kByte
Erweiterter Befehlssatz MMX Technologie, 3D Now
Floating Point Unit (FPU) Ja
Flash 4 MByte (für Firmware)
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Mode/Node Schalter 2 Stück je 16-stellig
Remanente Variablen 32 kByte
Watchdog MTCX
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 30 ppm (2,5 Sekunden) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller Geode LX800
Speicher 8 MByte shared Memory (wird vom Arbeitsspeicher reserviert)
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 128 MByte DDR SDRAM
User RAM 232 kByte SRAM
PP65 Compact IF Slot 1
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 3,5" (89 mm)
Farben 262.144
Auflösung QVGA, 320 x 240 Bildpunkte
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, 12 Bit
Transmissionsgrad 70% ±10%
Screen Rotation Ja (siehe Kapitel "Inbetriebnahme", Abschnitt "Screen Rotation")
Schnittstellen
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ I
Ausführung Primary IDE device
USB
Anzahl 2
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA
Ethernet
Anzahl 1
Controller Intel 82551ER
Ausführung geschirmter RJ45 Port (10/100 Base-T)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
max. Baudrate 100 MBit/s
Kabel S/STP (Kategorie 5)
Status-LEDs Link/Activity
X2X
Typ X2X Link Master
Anzahl 1
Ausführung 4-polige Steckerleiste
Interne Busversorgung Nein
Anzahl der Stationen max. 253
Reichweite zwischen 2 Stationen max. 100 m
Netzwerktopologie Linie
Abschlusswiderstand intern
Tasten
Ausführung Folientastatur mit metallischen Schnappscheiben
Tasten insgesamt 30 Membrantasten
Funktionstasten 14 (beschriftbar mit Einschubstreifen)
Systemtasten 16 (numerischer Block, Cursor Block, Steuertasten)
Lebensdauer > 106 Betätigungen bei 1 ±0,3 bis 3 ±0,3 N Bestätigungskraft
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Nennstrom 0,45 A
Einschaltstrom max. 2,8 A
Leistungsaufnahme typ. 10 W
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte)
IP65 / NEMA 250 Typ 4X, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: <90%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Polyester
Front Mehrschichtfolie mit Einschubtaschen für Tastaturbeschriftung
Abmessungen
Breite 203 mm
Höhe 145 mm
Tiefe 56,5 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
4PP065.0351-X74
Beschreibung:
Power Panel PP65, 3,5" QVGA color TFT-Display mit Touch Screen (resistiv), 30 Funktionstasten, 128 MByte DRAM, 232 kByte SRAM, CompactFlash Slot, 1x ETH 10/100, 1x X2X Link, 2x USB, Schutzart IP65 (frontseitig), Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen 0TB103 und 0TB704 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended Temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MByte extended Temp.
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended Temp.
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Einschubstreifen
4A0069.00-000 5 Stück DIN A4 Beschriftungsblätter, 14 Felder für insgesamt 35 PP65 3,5" Geräte, CorelDraw Vorlage steht im Internet zum Herunterladen bereit.
Schnittstellenmodule
4PP065.IF10-1 PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle
4PP065.IF23-1 PP65 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
4PP065.IF24-1 PP65 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt
4PP065.IF33-1 PP65 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4PP065.0351-X74) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (4PP065.0351-X74) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (4PP065.0351-X74) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4PP065.0351-X74 PDF / 5 MB
Power Panel 65 Anwenderhandbuch PDF / 5 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4PP065.0351-X74 ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series PDF / 336 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo