Allgemeines
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Steckplätze für Einsteckmodule 1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC in Vorbereitung
Netzanschluss
Netzformen TT, TN, TN-S, TN-C-S, IT
Netzeingangsspannung 3x 200 VAC bis 480 VAC ±10%
Frequenz 50 / 60 Hz ±4%
Anschlussleistung max. 26,4 kVA
Einschaltstrom 100 A
Einschaltintervall 120 s
Integriertes Netzfilter nach EN61800-3, Kategorie C3 Nein
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
Verlustleistung bei Gerätenennleistung ohne Bremswiderstand [80 W + 9,1 V * (I1 + I2) + 6,5 W/kW * Pout + 0,25 Ω * (I2BR1 + I2BR2) + PVSLOT] * 1,1
Verlustleistung, im Schaltschrank verbleibend Pv_inside = 0,510 * Pv + 1,624 * (T_amb – T_inside)
max. Leitungslänge 3 m
DC-Zwischenkreisanschluss
Dauerleistung 14 kW
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Netzeingangsspannung
Netzeingangsspannung <3x 400 VAC 14 kW * (Netzeingangsspannung [V] / 400 V)
Zwischenkreiskapazität 1680 µF
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülsen 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
max. Leitungslänge 3 m
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangskapazität 5500 µF
Stromaufnahme 2,4 A + Strom für die Motorhaltebremse
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülsen 0,25 bis 4 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 24 bis 8 AWG
CSA 24 bis 8 AWG
max. Leitungslänge 30 m
Motoranschluss
Anzahl 2
Dauerleistung je Motoranschluss 7 / 7 kW
Dauerstrom je Motoranschluss 17 / 17 Aeff
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Umgebungstemperatur
Netzeingangsspannung: 400 VAC
Schaltfrequenz 5 kHz Keine Reduktion
Schaltfrequenz 10 kHz 0,195 A/K (ab 16°C)
Schaltfrequenz 20 kHz 0,145 A/K (ab -59°C)
Netzeingangsspannung: 480 VAC
Schaltfrequenz 5 kHz 0,345 A/K (ab 44°C)
Schaltfrequenz 10 kHz 0,210 A/K (ab -5°C)
Schaltfrequenz 20 kHz 0,145 A/K (ab -87°C)
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 1,7 Aeff pro 1000 m
Spitzenstrom je Motoranschluss 42,5 / 42,5 Aeff
Spitzenleistung 17,5 / 17,5 kW
nominale Schaltfrequenz 5 kHz
mögliche Schaltfrequenzen 2,5 / 5 / 10 / 20 kHz
Isolationsbeanspruchung des angeschlossenen Motors gemäß IEC TS 60034-25:2004 Grenzwertkurve A
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
Kurz- und Erdschlussschutz Ja
max. Ausgangsfrequenz 598 Hz
Ausführung
U, V, W, PE Stecker
Schirmanschluss Ja
Klemmbereich der Schirmklammer: 17 bis 30 mm
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 1,5 bis 6 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 24 bis 8 AWG
CSA 24 bis 8 AWG
max. Motorleitungslänge abhängig von der Schaltfrequenz
Schaltfrequenz 5 kHz 75 m
Schaltfrequenz 10 kHz 75 m
Schaltfrequenz 20 kHz 30 m
Anschluss Motorhaltebremse
Anzahl 2
Ausgangsspannung abhängig von der Eingangsspannung am Anschluss X2
Dauerstrom je Anschluss 4 A
max. Innenwiderstand 0,25 Ω
Löschspannung 33 V
max. Löschenergie pro Schaltvorgang 15 Ws
max. Schaltfrequenz 0,5 Hz
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
Schutzmaßnahmen
Überlast- und Kurzschlussschutz Ja
Kabelbruchüberwachung Ja
Unterspannungsüberwachung Ja
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung max. 70 mA
Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung ca. 23 V
max. Ausschaltstrom SBC 80 mA
max. Leitungslänge 75 m
Bremswiderstand
Spitzenleistung 45 kW
Dauerleistung 4 kW
min. zulässiger Bremswiderstand (ext.) 13 Ω
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Nein
Kurz- und Erdschlussschutz Kurzschlussschutz: Ja
Erdschlussschutz: Nein
max. Leitungslänge 3 m
Feldbus
Typ POWERLINK V2 Controlled Node (CN)
Ausführung 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Geberschnittstellen
Anzahl 2
Typ digitale Multigeber-Schnittstelle, parametrierbar
Anschlüsse Mini I/O Stecker 8-polig female
Anzeigen keine
Potenzialtrennung
Geber - ACOPOS P3 Nein
max. Geberkabellänge 75 m
Abhängig vom Querschnitt der Versorgungsader des Geberkabels
Geberversorgung
Ausgangsspannung parametrierbar
typ. 11.45 V ±0,1 V / 5,2 V ± 0,1 V
Belastbarkeit max. 300 mA
Schutzmaßnahmen
kurzschlussfest Ja
überlastfest Ja
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung RS485
Datenübertragungsrate abhängig vom parametrierten Gebertyp
Differenzspannung
minimal 2,0 V
maximal 6,0 V
max. Leistungsaufnahme je Geberschnittstelle PGEBER [W] = U24V [V] * (IGEBER [A] * 0,7) + 0,5 W
Triggereingänge
Anzahl 2
Beschaltung Sink
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOS P3 Ja
Eingang - Eingang Ja
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Eingangsstrom bei Nennspannung 7 mA
Schaltverzögerung
steigende Flanke <51 µs
fallende Flanke <52 µs
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 26 bis 12 AWG
CSA 26 bis 12 AWG
max. Leitungslänge 100 m
Temperaturfühleranschluss
Anzahl 2
Widerstandsbereich 500 Ω bis 5 kΩ
Unterstützung
Motion System
mapp Motion 5.05.0 und höher
ACP10/ARNC0 5.03.0 und höher
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (10;25) 1,4 %
IE2 (50;25) 1,5 %
IE2 (10;50) 1,6 %
IE2 (50;50) 1,7 %
IE2 (90;50) 1,8 %
IE2 (10;100) 2,3 %
IE2 (50;100) 2,4 %
IE2 (90;100) 2,7 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 16,3 W
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Nein
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
minimal -25°C
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 133 mm
Höhe 374 mm
Tiefe 264,50 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 267 mm)
Gewicht in Vorbereitung
Materialnummer:
8EI017HCDS0.XXXX-1
Beschreibung:
ACOPOS P3 Servoverstärker, 3x200-480 VAC, 2x 17 A, SafeMOTION, 2 Achsen, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Erforderliches Zubehör
Cold-Plate Montage
8EMC0020000.0000-2 ACOPOS P3 Montageplatte, 2 Steckplätze, Cold-Plate Montage
8EMC0040000.0000-2 ACOPOS P3 Montageplatte, 4 Steckplätze, Cold-Plate Montage
8EMC0060000.0000-2 ACOPOS P3 Montageplatte, 6 Steckplätze, Cold-Plate Montage
Lüftermodule
8EXF400.0000-00 ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1, zweifachbreit
8EXF500.0000-00 ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1, einfachbreit
Optionales Zubehör
Displaymodule
8EAD0000.000-1 Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0
Einsteckmodule
8EAC0122.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8EAC0122.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 Resolver Interfaces 10 kHz
8EAC0130.000-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen!
8EAC0150.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, digitales Multigeber Interface
8EAC0150.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 digitale Multigeberinterfaces
8EAC0151.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface
8EAC0151.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 Inkrementalgeber Interfaces
8EAC0152.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface
8EAC0152.003-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 analoge Multigeber Interfaces
Frontabdeckungen
8EXA300.0010-00 ACOPOS P3 Abdeckung B&R orange, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x
8EXA300.0020-00 ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x
Klemmen
8TB2104.2210-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB3102.222C-20 Push-In-Klemme 2-polig, einreihig, mit Verriegelung Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10
8TB3202.222C-40 Push-in-Klemme 2-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10
8TB3308.222A-00 Push-in-Klemme 4+4-polig einreihig / zweireihig, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: T- B- T+ B+ PE W V U Codierung A: 0000
8TB4103.222A-10 Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
8TB4104.222L-10 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010
8TB4104.227F-10 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: DC-, DC-, DC+, DC+ Codierung F: 0101
Klemmensätze
8EZI022HDS.2201-0 Klemmensatz für ACOPOS P3 Module 8EI022H*DS, 8EI017H*DS: 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TB3102.222C-20, 2x 8TB3308.222A-00, 1x 8TB4104.222L-10, 1x 8TB4104.227F-10, 1x 8TB4103.222A-10
Lüftermodule
8EXF200.0000-00 ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
8EXF300.0000-00 ACOPOS P3 ELKO Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
Netzfilter passiv
8B0F0160H000.000-1 Netzfilter passiv, 16 A, 3x 528 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0300H000.000-1 Netzfilter passiv, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0550H000.000-1 Netzfilter passiv, 55 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
Schirmkomponentensets
8SCSE01.0200-00 ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x ACOPOS P3 Schirmmontageblech 2-fach 2x M3x6 Schrauben
8SCSE02.0100-00 ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK14
8SCSE02.0200-00 ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK20
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8EI017HCDS0.xxxx-1) EXE / 241 KB
V4.2 HW Upgrade (8ESMC59315) EXE / 1 MB
V4.4 HW Upgrade (8EI017HCDS0.xxxx-1) EXE / 548 KB
V4.6 HW Upgrade (8ESMC59315) EXE / 2 MB
V6.0 HW Upgrade (8EI017HCDS0.xxxx-1) EXE / 547 KB
V6.0 HW Upgrade (8ESMC59315) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch PDF / 59 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung FS Servos ACOPOS P3 PDF / 193 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
UK Declaration FS Servos ACOPOS P3 PDF / 112 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo