Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EIXXXXXXXX.XXXX-1, Anschluss X2 (24 V)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 3: COM 24V
Kodierung C: 10
einreihig
Verriegelung: Click-and-Lock System
Anzahl der Pole 2
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung C
Rastermaß 7,62 mm
Abisolierlänge 15 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,2 bis 10 mm²
feindrähtig 0,2 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (IEC) / 35 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 15,2 mm
Höhe 19,8 mm
Tiefe 38,5 mm
Gewicht 10 g
Materialnummer:
8TB3102.222C-20
Beschreibung:
Push-In-Klemme 2-polig, einreihig, mit Verriegelung Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8TB3102.222C-20 PDF / 209 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB3102.222C-20 ZIP / 212 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS P3 PDF / 241 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 174 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo