Allgemeines
| Kurzbeschreibung | ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK14 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 17 mm |
| Höhe | 54 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Kabelklemmbereich | 4 bis 13,5 mm |
Materialnummer:
8SCSE02.0100-00Beschreibung:
ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK14
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8SCSE02.0100-00 | PDF / 74 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8SCSE02.0100-00 | ZIP / 17 KB |