Allgemeines
Leistungsaufnahme | max. 2,5 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Display
Typ | LCD |
Farben | schwarz/weiß |
Auflösung | 128 x 64 |
Tasten
Typ | Kurzhubtaster |
Anzahl | 4 |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 5 bis 26 VDC |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | 95% bei 40°C |

Materialnummer:
8EAD0000.000-1Beschreibung:
Das Displaymodul 8EAD kann auf den Anschluss X9 eines Servoverstärkers 8EI aufgesteckt werden und dient sowohl zur Anzeige von Informationen als auch zur Einstellung von Parametern des Servoverstärkers 8EI:
- Anzeigen/Einstellen der POWERLINK Knotennummer
- Anzeige der Betriebssystemversion des Servoverstärkers 8EI
- Anzeige von allgemeinen Informationen zum Servoverstärker 8EI
Die Einstellung von Parametern erfolgt menügeführt über vier Drucktasten an der Front des Displaymoduls.
Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EAD0000.000-1 | PDF / 604 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8EAD0000.000-1 | ZIP / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 176 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |