Allgemeines
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Steckplätze für Einsteckmodule 1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Netzanschluss
Netzformen TT, TN, TN-S, TN-C-S, IT
Netzeingangsspannung 3x 200 VAC bis 480 VAC ±10%
Frequenz 50 / 60 Hz ±4%
Anschlussleistung max. 18,7 kVA
Einschaltstrom max. 100 A
Einschaltintervall 120 s
Integriertes Netzfilter nach EN61800-3, Kategorie C3 Nein
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
Verlustleistung bei Gerätenennleistung ohne Bremswiderstand [81 W + 9,7 V * I + 8,4 W/kW * Pout + 0,25 Ω * I2BR + PVSLOT] * 1,1
Verlustleistung, im Schaltschrank verbleibend Pv_inside = 0,510 * Pv + 1,624 * (T_amb – T_inside)
max. Leitungslänge 3 m
DC-Zwischenkreisanschluss
Dauerleistung 10 kW
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Netzeingangsspannung
Netzeingangsspannung <3x 400 VAC 10 kW * (Netzeingangsspannung [V] / 400 V)
Zwischenkreiskapazität 1680 µF
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülsen 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
max. Leitungslänge 3 m
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangskapazität 5500 µF
Stromaufnahme 2 A + Strom für die Motorhaltebremse
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülsen 0,25 bis 4 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 24 bis 8 AWG
CSA 24 bis 8 AWG
max. Leitungslänge 30 m
Motoranschluss
Anzahl 1
Dauerleistung je Motoranschluss 10 kW
Dauerstrom je Motoranschluss 24 Aeff
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Umgebungstemperatur
Netzeingangsspannung: 400 VAC
Schaltfrequenz 5 kHz in Vorbereitung
Schaltfrequenz 10 kHz in Vorbereitung
Schaltfrequenz 20 kHz in Vorbereitung
Netzeingangsspannung: 480 VAC
Schaltfrequenz 5 kHz in Vorbereitung
Schaltfrequenz 10 kHz in Vorbereitung
Schaltfrequenz 20 kHz in Vorbereitung
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 2,4 Aeff pro 1000 m
Spitzenstrom je Motoranschluss 60 Aeff
Spitzenleistung 25 kW
nominale Schaltfrequenz 5 kHz
mögliche Schaltfrequenzen 2,5 / 5 / 10 / 20 kHz
Isolationsbeanspruchung des angeschlossenen Motors gemäß IEC TS 60034-25:2004 Grenzwertkurve A
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
Kurz- und Erdschlussschutz Ja
max. Ausgangsfrequenz 598 Hz
Ausführung
U, V, W, PE Stecker
Schirmanschluss Ja
Klemmbereich der Schirmklammer: 17 bis 30 mm
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
max. Motorleitungslänge abhängig von der Schaltfrequenz
Schaltfrequenz 5 kHz 75 m
Schaltfrequenz 10 kHz 35 m
Schaltfrequenz 20 kHz 20 m
Anschluss Motorhaltebremse
Anzahl 1
Ausgangsspannung abhängig von der Eingangsspannung am Anschluss X2
Dauerstrom je Anschluss 6,5 A
max. Innenwiderstand 0,25 Ω
Löschspannung ca. 30 V
max. Löschenergie pro Schaltvorgang 15 Ws
max. Schaltfrequenz 0,5 Hz
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 4 AWG
CSA 20 bis 4 AWG
Schutzmaßnahmen
Überlast- und Kurzschlussschutz Ja
Kabelbruchüberwachung Ja
Unterspannungsüberwachung Ja
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung 120 mA
Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung ca. 23 V
max. Leitungslänge 75 m
Bremswiderstand
Spitzenleistung 45 kW
Dauerleistung 4 kW
min. zulässiger Bremswiderstand (ext.) 13 Ω
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Nein
Kurz- und Erdschlussschutz Kurzschlussschutz: Ja
Erdschlussschutz: Nein
max. Leitungslänge 3 m
Feldbus
Typ POWERLINK V2 Controlled Node (CN)
Ausführung 2x RJ45 geschirmt, 2-fach Hub
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Enableeingänge
Anzahl 2
Beschaltung Sink
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOS P3 Ja
Eingang - Eingang Ja
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 9 mA
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung
Enable 1 → 0, PWM off 2 ms
Enable 0 → 1, Ready for PWM 0,3 ms
ab ACP10 5.16.2: 4,3 ms
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Anschluss von OSSD-Signalen 0,5 ms
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülsen mit Kunststoffhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 26 bis 12 AWG
CSA 26 bis 12 AWG
max. Leitungslänge 30 m
Geberschnittstellen
Anzahl 1
Typ digitale Multigeber-Schnittstelle, parametrierbar
Anschlüsse Mini I/O Stecker 8-polig female
Anzeigen keine
Potenzialtrennung
Geber - ACOPOS P3 Nein
max. Geberkabellänge 75 m
Abhängig vom Querschnitt der Versorgungsader des Geberkabels
Geberversorgung
Ausgangsspannung parametrierbar
typ. 11.45 V ±0,1 V / 5,2 V ± 0,1 V
Belastbarkeit max. 300 mA
Senseleitungen 2, Kompensation von max. 2x 0,7 V
Schutzmaßnahmen
kurzschlussfest Ja
überlastfest Ja
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung RS485
Datenübertragungsrate abhängig vom parametrierten Gebertyp
Differenzspannung
minimal 2,0 V
maximal 6,0 V
max. Leistungsaufnahme je Geberschnittstelle PGEBER [W] = U24V [V] * (IGEBER [A] * 0,7) + 0,5 W
Triggereingänge
Anzahl 2
Beschaltung Sink
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOS P3 Ja
Eingang - Eingang Ja
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Eingangsstrom bei Nennspannung 7 mA
Schaltverzögerung
steigende Flanke <51 µs
fallende Flanke <52 µs
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 2,5 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 26 bis 12 AWG
CSA 26 bis 12 AWG
max. Leitungslänge 100 m
Temperaturfühleranschluss
Anzahl 1
Widerstandsbereich 500 Ω bis 5 kΩ
Unterstützung
Motion System
mapp Motion 5.05.0 und höher
ACP10/ARNC0 3.17.0 und höher
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (10;25) 1,2 %
IE2 (50;25) 1,2 %
IE2 (10;50) 1,4 %
IE2 (50;50) 1,4 %
IE2 (90;50) 1,5 %
IE2 (10;100) 2 %
IE2 (50;100) 2,2 %
IE2 (90;100) 2,4 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 15,8 W
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Nein
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
minimal -25°C
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95 %
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 133 mm
Höhe 374 mm
Tiefe 264,50 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 267 mm)
Tiefe
Cold-Plate 281,5 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 284 mm)
Durchsteckmontage 277,5 mm (mit Frontabdeckung 8EXA: 280 mm)
Gewicht 9,4 kg
Materialnummer:
8EI024HCS10.XXXX-1
Beschreibung:
ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 24 A, 1 Achse, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Erforderliches Zubehör
Cold-Plate Montage
8EMC0020000.0000-2 ACOPOS P3 Montageplatte, 2 Steckplätze, Cold-Plate Montage
8EMC0040000.0000-2 ACOPOS P3 Montageplatte, 4 Steckplätze, Cold-Plate Montage
8EMC0060000.0000-2 ACOPOS P3 Montageplatte, 6 Steckplätze, Cold-Plate Montage
Lüftermodule
8EXF400.0000-00 ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1, zweifachbreit
8EXF500.0000-00 ACOPOS P3 Lüftermodul für Montageplatte 8EMFxxx0000.0000-1, einfachbreit
Optionales Zubehör
Displaymodule
8EAD0000.000-1 Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0
Einsteckmodule
8EAC0122.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
8EAC0130.000-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen!
8EAC0150.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, digitales Multigeber Interface
8EAC0151.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface
8EAC0152.001-1 ACOPOS P3 Einsteckmodul, analoges Multigeber Interface
Frontabdeckungen
8EXA300.0010-00 ACOPOS P3 Abdeckung B&R orange, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x
8EXA300.0020-00 ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, zweifachbreit, passend für Servoverstärker 8EI017xxDxx.xxxx-x / 8EI022xxDxx.xxxx-x / 8EI024xxSxx.xxxx-x / 8EI034xxSxx.xxxx-x / 8EI044xxSxx.xxxx-x
Klemmen
8TB2104.2210-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.223L-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 3: T- T+ B- B+, Codierung L: 1010
8TB3102.222C-20 Push-In-Klemme 2-polig, einreihig, mit Verriegelung Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10
8TB3202.222C-40 Push-in-Klemme 2-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: COM 24V, Codierung C: 10
8TB4103.222A-10 Push-in-Klemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
8TB4104.222L-10 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010
8TB4104.224G-10 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
8TB4104.227F-10 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: DC-, DC-, DC+, DC+ Codierung F: 0101
Klemmensätze
8EZI044HS1.2201-0 Klemmensatz für ACOPOS P3 Module 8EI024H*S1, 8EI034H*S1, 8EI044H*S1: 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TB2104.2210-50, 1x 8TB3102.222C-20, 1x 8TB4104.224G-10, 1x 8TB2104.223L-00, 1x 8TB4104.222L-10, 1x 8TB4104.227F-10, 1x 8TB4103.222A-10
8EZI044HS1.2302-0 Klemmensatz für ACOPOS P3 Module 8EI024H*S1, 8EI034H*S1, 8EI044H*S1: 1x 8TB2104.2210-00, 1x 8TB2204.2210-50, 1x 8TB3202.222C-40, 1x 8TB4104.224G-10, 1x 8TB2104.223L-00, 1x 8TB4103.222A-10, 1x 8TB4104.227F-10, 1x 8TB4204.202L-10
Lüftermodule
8EXF200.0000-00 ACOPOS P3 Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
8EXF300.0000-00 ACOPOS P3 ELKO Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOS P3 Servoverstärker zweifachbreit (8EI017xxD/8EI022xxD/ 8EI024/8EI034/8EI044)
Netzfilter passiv
8B0F0160H000.000-1 Netzfilter passiv, 16 A, 3x 528 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0300H000.000-1 Netzfilter passiv, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
8B0F0550H000.000-1 Netzfilter passiv, 55 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
Schirmkomponentensets
8SCSE01.0200-00 ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x ACOPOS P3 Schirmmontageblech 2-fach 2x M3x6 Schrauben
8SCSE02.0100-00 ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK14
8SCSE02.0200-00 ACOPOS P3 Schirmkomponentenset: 1x Schirmanschlussklemme Typ SK20
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8EI024HCS10.xxxx-1) EXE / 546 KB
V6.0 HW Upgrade (8EI024HCS10.xxxx-1) EXE / 546 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EI024HCS10.XXXX-1 PDF / 2 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP Datei 8EI0x4HCS1x_xxxx-1 Einachsmodule ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung FS Servos ACOPOS P3 PDF / 193 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 238 KB
TÜV-Zertifikat - Funktion der "Sicheren Impulssperre" für ACOPOS P3 ZIP / 623 KB
UK Declaration FS Servos ACOPOS P3 PDF / 112 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo