Materialnummer Beschreibung
8EI013HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 13 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI017HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 17 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI024HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 24 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI034HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 34 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI044HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 44 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI1X6HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 1,6 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI1X6MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 1,6 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI2X2HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 2,2 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI2X2MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 2,2 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI4X5HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 4,5 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI4X5MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 4,5 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI8X8HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 3x 200-480 VAC, 8,8 A, 1 Achse, Wandmontage
8EI8X8MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3 Servoverstärker, 1 digitale Multistandard Geberschnittstelle je Achse, 1x 110-230 VAC, 3x 200-230 VAC, 8,8 A, 1 Achse, Wandmontage

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo