Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 204,5 mm, Inkrementalgeber und Bremse
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Spezifische Motordaten
Verdrahtung parallel
Strom 7,2 Arms
Widerstand / Phase 0,2 Ω
Induktivität / Phase 1,4 mH
Stillstandsmoment 6,3 Nm
Haltemoment 9,5 Nm
Rastmoment <320 mNm
Rotorträgheit ca. 2,61 kgcm2
Allgemeine Motordaten
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 85°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 20.000 Stunden
Wellenausführung mit Passfeder
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 1776 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Elektrische Eigenschaften - Geber
Anzahl der Ausgänge 3
A / B / R
Auflösung 1024 Inkremente pro Umdrehung
Ausgangsbeschaltung Push / Pull Stufe, asymmetrisch
Ausgangsschutz Schutz gegen Kurzschluss
Stromaufnahme max. 12 mA + Ausgangslast
Versorgungsspannung 18 bis 30 VDC
max. Ausgangsstrom ±10 mA pro Ausgang
Elektrische Eigenschaften - Bremse
Versorgungsspannung 24 VDC +6%/-10%
Bremsmoment 9 Nm / 7,5 Nm / 8,0 Nm
Spulenwiderstand 32,00 Ω ±7%
Induktivität 0,83 H
Leistungsaufnahme typ. 18 W
Verknüpfungszeit 7 ms
Ansprechverzug 2 ms
Trennzeit 40 ms
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 290 N
max. axiale Last 225 N
Gewicht 3.700 g
Länge 204,5 mm
Materialnummer:
80MPH4.101D114-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 204,5 mm, ABR 24 VDC, 10 A parallel, Bremse 9 Nm, 9,5 Nm Haltemoment, 6,3 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Inkrementalgeberkabel
80CM01003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 3 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM07503.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 7,5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20003.25-01 Inkrementalgeber Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Motorkabel mit Bremse
80CM01002.21-01 Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02002.21-01 Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03002.21-01 Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05002.21-01 Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10002.21-01 Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15002.21-01 Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20002.21-01 Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Zubehör
80XMPXAC0.00-02 Zubehörsatz für Schrittmotoren mit Geber + Bremse, 8-poliger, 4-poliger und 2-poliger Stecker + Crimpkontakte
80XMPXAC1.00-10 Dichtungen für IP65 Schrittmotoren zur Verwendung mit 80CMxxxxx.26-01 Kabel, 10 Einheiten pro Verpackung

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo