Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 0,75 mm² + 1x 2x 0,5 mm²
Beständigkeit Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassung UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT2 LL46064
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 5
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben schwarz, braun, blau, grau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 2
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß, weiß/rot
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,5 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 5x0,75+1x2x0,5 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT2 LL46064
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 3 kV
Ader - Schirm 3 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤29 Ω/km
Signalleiter ≤39 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ/km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 13 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 11,5 A
in einer Kabeltasse 13,5 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -10 bis 70°C
ruhend -20 bis 90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 20 m
Durchmesser 10,8 mm ±0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >34 mm
bewegt ≥85 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung <60 m/s²
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 0,26 kg/m
Materialnummer:
80CM20002.21-01
Beschreibung:
Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt Motorkabel (Inkl. Bremsleitungen) PDF / 199 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo