Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 5x 0,75 mm² + 1x 2x 0,5 mm² |
| Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
| Zulassung | UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT2 LL46064 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 5 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | schwarz, braun, blau, grau, gelb/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,75 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 2 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | weiß, weiß/rot |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,5 mm² |
| Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Folienbandierung |
| Verseilung | weiß mit weiß/rot |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
| Bedruckung | B&R 5x0,75+1x2x0,5 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT2 LL46064 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 3 kV |
| Ader - Schirm | 3 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤29 Ω/km |
| Signalleiter | ≤39 Ω/km |
| Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 13 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 11,5 A |
| in einer Kabeltasse | 13,5 A |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -10 bis 70°C |
| ruhend | -20 bis 90°C |
Materialnummer:
80CM10002.21-01Beschreibung:
Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt Motorkabel (Inkl. Bremsleitungen) | PDF / 199 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |