Kurzbeschreibung
| Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 172,5 mm, Inkrementalgeber und Bremse |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Spezifische Motordaten
| Verdrahtung | parallel |
| Strom | 6 A |
| Widerstand / Phase | 0,4 Ω |
| Induktivität / Phase | 3,2 mH |
| Stillstandsmoment | 2,9 Nm |
| Haltemoment | 4,0 Nm |
| Rastmoment | <160 mNm |
| Rotorträgheit | ca. 1,31 kgcm2 |
Allgemeine Motordaten
| Schrittwinkel | 1,8° |
| max. Oberflächentemperatur | 85°C |
| mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 20.000 Stunden |
| Wellenausführung | mit Passfeder |
| Isolationsklasse | B (130°C) |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ min. 500 VDC |
| Dielektrische Festigkeit | 500 VAC für 1 Minute |
| Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 40°C |
| Lagerung | -30 bis 85°C |
| Transport | -30 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Elektrische Eigenschaften - Geber
| Anzahl der Ausgänge |
3 A / B / R |
| Auflösung | 1024 Inkremente pro Umdrehung |
| Ausgangsbeschaltung | Push / Pull Stufe, asymmetrisch |
| Ausgangsschutz | Schutz gegen Kurzschluss |
| Stromaufnahme | max. 12 mA + Ausgangslast |
| Versorgungsspannung | 18 bis 30 VDC |
| max. Ausgangsstrom | ±10 mA pro Ausgang |
Elektrische Eigenschaften - Bremse
Materialnummer:
80MPH1.600D114-01Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 172,5 mm, ABR 24 VDC, 6 A parallel, Bremse 9 Nm, 4,0 Nm Haltemoment, 2,9 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Inkrementalgeberkabel
| 80CM01003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM02003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM03003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 3 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM05003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM07503.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 7,5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM10003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM15003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM20003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Motorkabel mit Bremse
| 80CM01002.21-01 | Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM02002.21-01 | Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM03002.21-01 | Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM05002.21-01 | Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM10002.21-01 | Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM15002.21-01 | Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM20002.21-01 | Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 2x 0,5 mm², für Schrittmotoren mit Bremse, 4-poliger und 2-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Zubehör
| 80XMPXAC0.00-02 | Zubehörsatz für Schrittmotoren mit Geber + Bremse, 8-poliger, 4-poliger und 2-poliger Stecker + Crimpkontakte |
| 80XMPXAC1.00-10 | Dichtungen für IP65 Schrittmotoren zur Verwendung mit 80CMxxxxx.26-01 Kabel, 10 Einheiten pro Verpackung |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH | PDF / 113 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 166 KB | |
| UK Declaration Motors Hybrid | PDF / 135 KB |