Kurzbeschreibung
| Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 119 mm, Inkrementalgeber |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Spezifische Motordaten
| Verdrahtung | parallel |
| Strom | 6 A |
| Widerstand / Phase | 0,6 Ω |
| Induktivität / Phase | 4,3 mH |
| Stillstandsmoment | 5,5 Nm |
| Haltemoment | 7,8 Nm |
| Rastmoment | <210 mNm |
| Rotorträgheit | ca. 2,61 kgcm2 |
Allgemeine Motordaten
| Schrittwinkel | 1,8° |
| max. Oberflächentemperatur | 95°C |
| mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 20.000 Stunden |
| Wellenausführung | mit Passfeder |
| Isolationsklasse | B (130°C) |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ min. 500 VDC |
| Dielektrische Festigkeit | 1776 VAC für 1 Minute |
| Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 40°C |
| Lagerung | -30 bis 85°C |
| Transport | -30 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Elektrische Eigenschaften - Geber
| Anzahl der Ausgänge |
3 A / B / R |
| Auflösung | 1024 Inkremente / 256 Positionen pro Umdrehung |
| Ausgangsbeschaltung | Push / Pull Stufe, asymmetrisch |
| Ausgangsschutz | Schutz gegen Kurzschluss |
| Stromaufnahme | max. 12 mA + Ausgangslast |
| Versorgungsspannung | 18 bis 30 VDC |
| max. Ausgangsstrom | ±10 mA pro Ausgang |
Materialnummer:
80MPH3.600S014-01Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 119 mm, ABR 24 VDC, 6 A parallel, 7,8 Nm Haltemoment, 5,5 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Hybrid Kabel
| 80CM01013.21-01 | Hybridkabel, Länge 1 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM02013.21-01 | Hybridkabel, Länge 2 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM03013.21-01 | Hybridkabel, Länge 3 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM05013.21-01 | Hybridkabel, Länge 5 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM10013.21-01 | Hybridkabel, Länge 10 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM15013.21-01 | Hybridkabel, Länge 15 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM25013.21-01 | Hybridkabel, Länge 25 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Inkrementalgeberkabel
| 80CM01003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM02003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM03003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 3 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM05003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM07503.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 7,5 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM10003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM15003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM20003.25-01 | Inkrementalgeber Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Motorkabel
| 80CM01001.21-01 | Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM01501.21-01 | Motorkabel, Länge 1,5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM02001.21-01 | Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM03001.21-01 | Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM05001.21-01 | Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM10001.21-01 | Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM15001.21-01 | Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
| 80CM20001.21-01 | Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen |
Zubehör
| 80XMPXAC0.00-01 | Zubehörsatz für Schrittmotoren mit Geber, 8-poliger und 4-poliger Stecker + Crimpkontakte |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH | PDF / 113 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 166 KB | |
| UK Declaration Motors Hybrid | PDF / 135 KB |