Allgemeines
Kabelquerschnitte | 4x 0,5 mm² + 2x 0,35 mm² + 3x 0,14 mm² |
Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT2 LL46064 |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | schwarz, grau, braun, blau |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,5 mm² |
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 2 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | rot, schwarz |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,35 mm² |
Verseilung | Ja |
Signalleiter | |
Anzahl | 3 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | grau, gelb, grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,14 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Gesamtverseilung | Ja |
Gesamtschirmung | Geflecht aus verzinntem Cu-Draht, optische Bedeckung ≥ 85% |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Bedruckung |
B&R 4x0,50+1x(2x0,35+3x0,14 C) FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT2 LL46064 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1,0 kV |
Ader - Schirm | 0,5 kV |
Leiterwiderstand | |
0,14 mm² | ≤134 Ω/km |
0,35 mm² | ≤55 Ω/km |
0,50 mm² | ≤39 Ω/km |
Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 50°C |
ruhend | -20 bis 80°C |
Materialnummer:
80CM10013.21-01Beschreibung:
Hybridkabel, Länge 10 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt Hybridkabel | PDF / 201 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |