8CCS0001.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 1 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0002.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 2 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0003.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 3 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0004.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 4 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0005.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 5 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0010.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 10 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0015.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 15 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS01X5.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 1,50 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|
8CCS0X55.11110-0
|
ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 0,55 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich
|
|