Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Signalstecker Serie 615 12-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 12 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Signalstecker Serie 615 15-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 15 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8CCS0001.11110-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSremote Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Y-Tec Steckern
- SpringTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CCS0001.11110-0 | PDF / 259 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |