Allgemeines
Modultyp | ACOPOSremote Modul mit integrierter Cold-Plate |
B&R ID-Code | 0xE9EB |
Strombelastbarkeit Stecker TYCO 15-polig | |
Leistungskontakte | max. 20 A bei 40°C |
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
Kühl- und Montageart |
Wandmontage Wasserkühlung |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Functional Safety | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Versorgung
24 VDC Ausgang
Anzahl | 1 |
Ausgangsspannung | Abhängig von der 24 VDC Versorgung |
Dauerstrom | max. 8 A (max. 4 A pro Pin) |
Absicherung | elektronisch (pro Pin) |
Ausführung | |
24 VDC, COM | Stecker M8 |
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Feldbus
Gebereingänge
Enableeingänge
Triggereingänge
Temperaturfühleranschluss
Anzahl | 1 |
Widerstandsbereich | 500 Ω bis 5 kΩ |
Unterstützung
Software | |
ACP10 | V2.35.1 und höher |
Elektrische Eigenschaften
Ableitkapazität | 0,1 µF |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen

Materialnummer:
8CVI155S1HCS0.01-1Beschreibung:
ACOPOSremote ACOPOSmulti65 Wechselrichtermodul, 15,5 A, HV, IP65, integrierte Cold-Plate, 1x SinCos Geber Interface, Cold-Plate Montage
Optionales Zubehör
Hybridkabel
8CCH0003.11110-1 | Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
8CCH0003.11130-1 | Hybridkabel, Länge 3 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, 1x Steckereinsatz 180° gedreht, schleppkettentauglich |
8CCH0005.11110-1 | Hybridkabel, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
8CCH0010.11110-1 | Hybridkabel, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
8CCH0015.11110-1 | Hybridkabel, Länge 15 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
8CCH0020.11110-1 | Hybridkabel, Länge 20 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 2x Stecker TYCO 15-polig female, schleppkettentauglich |
Motorkabel 1,5 mm²
8CCM0003.11110-0 | ACOPOSremote Motorkabel, Länge 3 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Servostecker SpeedTec 8-polig male Größe 1, schleppkettentauglich |
8CCM0005.11110-0 | ACOPOSremote Motorkabel, Länge 5 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Servostecker SpeedTec 8-polig male Größe 1, schleppkettentauglich |
8CCM0010.11110-0 | ACOPOSremote Motorkabel, Länge 10 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Servostecker SpeedTec 8-polig male Größe 1, schleppkettentauglich |
8CCM0015.11110-0 | ACOPOSremote Motorkabel, Länge 15 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Servostecker SpeedTec 8-polig male Größe 1, schleppkettentauglich |
SinCos Kabel
8CCS0003.11110-0 | ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 3 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich |
8CCS0005.11110-0 | ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 5 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich |
8CCS0010.11110-0 | ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 10 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich |
8CCS0015.11110-0 | ACOPOSremote SinCos-Kabel, Länge 15 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Signalstecker Serie 615 15-polig male, schleppkettentauglich |
Verbindungskabel 8BVE / 8CVI
8CCH0005.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
8CCH0007.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
8CCH0010.11120-1 | Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich |
Zubehörsätze
8CXC000.0000-00 | Zubehörsatz: 1x Blindabdeckung für Hybridstecker |
8CXM000.0000-00 | ACOPOSremote Zubehörsatz: 4x Innensechskantschraube M6x80mm für Wechselrichtermodule 8CVI |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8CVI155S1HCS0.01-1) | EXE / 371 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CVI155S1HCS0.01-1 | PDF / 1,002 KB |