Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 2,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm² / 1,55- 100 VZN
Beständigkeit in Vorbereitung
Zulassung E130266 cURus AWM Style 20234, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210.2 I/II A/B, FT1
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 5
Aderisolation PE
Aderfarben schwarz, rot, braun, weiß, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PE
Aderfarben rosa/blau, violett/grau
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Datenleiter
Anzahl 4
Aderisolation PE
Aderfarben VZN (Cat. 5)
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm Ja
Verseilung Ja
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 5x2,5 + 2x2x0,75 + (1x4xAWG22) * E130266 cURus AWM STYLE 20234 * AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 * "internal lot number"
Steckverbindung
Typ Stecker TYCO 15-polig female
Steckzyklen max. 20
Kontakte 15
Schutzart nach EN 60529 IP65
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung Leistungsleiter: ≤ 1000 V
Signalleiter: ≤ 1000 V
Datenleiter: ≤ 100 V
Prüfspannung
Ader - Ader 2,5 mm²: 3 kV
0,75 mm²: 2 kV
0,34 mm²: 2 kV
Ader - Schirm 2,5 mm²: 3 kV
0,75 mm²: 1 kV
0,34 mm²: 1 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤8 Ω/km
Signalleiter ≤26 Ω/km
Datenleiter ≤56 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 23,7 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 27,3 A
in einer Kabeltasse 29,1 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -40°C bis +80°C
ruhend -40°C bis +80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 14,6 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >60 mm
bewegt ≥150 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 1,8 kg
Materialnummer:
8CCH0005.11120-1
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Kabel zum Anschluss von ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen an ACOPOSmulti Expansionsmodule 8BVE
  • Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
  • Schirmbefestigung integriert
Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo