Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8BCR0002.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 2 m, schleppkettentauglich
8BCR0003.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 3 m, schleppkettentauglich
8BCR0004.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 4 m, schleppkettentauglich
8BCR0005.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 5 m, schleppkettentauglich
8BCR0007.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 7 m, schleppkettentauglich
8BCR0010.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 10 m, schleppkettentauglich
8BCR0015.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 15 m, schleppkettentauglich
8BCR0020.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 20 m, schleppkettentauglich
8BCR0025.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 25 m, schleppkettentauglich
8BCR0030.11120-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker, Länge 30 m, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo