Feldklemme
Anmerkung | Mit LED-Anzeige, Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 30 |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 22 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |

Materialnummer:
0TB1410.8110-01Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 3x 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch, mit Beschriftung und LED