Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8BCR0001.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 1 m, schleppkettentauglich
8BCR0002.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 2 m, schleppkettentauglich
8BCR0003.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 3 m, schleppkettentauglich
8BCR0004.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 4 m, schleppkettentauglich
8BCR0005.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 5 m, schleppkettentauglich
8BCR0007.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 7 m, schleppkettentauglich
8BCR0010.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 10 m, schleppkettentauglich
8BCR0015.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 15 m, schleppkettentauglich
8BCR0017.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 17 m, schleppkettentauglich
8BCR0020.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 20 m, schleppkettentauglich
8BCR0025.11230-0 Kabelverlängerung für Resolverkabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 25 m, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo