Allgemeines
| Steckplatzanzahl | 1 |
| Kühl- und Montageart | Cold-Plate Montage |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 384 mm |
| Tiefe | 17 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Materialnummer:
8EMC0010000.0000-2Beschreibung:
ACOPOS P3 Montageplatte, 1 Steckplatz, Cold-Plate Montage
Optionales Zubehör
Zubehörsätze
| 8BXW000.0000-00 | Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x und 8EMCxxxx000.0000-1, gewinkelt |
| 8BXW001.0000-00 | Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x und 8EMCxxxx000.0000-1, gerade |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8EMC0010000.0000-2 | PDF / 114 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8EMC0010000.0000-2 | STP / 130 KB |