Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOSmulti Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x, gewinkelt
Zulassungen
CE Ja
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Messing verzinkt
Abmessungen
Länge 29,8 mm
Höhe 27 mm
Tiefe 14,5 mm
Durchmesser 8 mm
Gewicht 23 g
Materialnummer:
8BXW000.0000-00
Beschreibung:
Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x und 8EMCxxxx000.0000-1, gewinkelt

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo