Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOSmulti Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x, gerade
Zulassungen
CE Ja
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Messing vernickelt
Abmessungen
Höhe 25 mm
Tiefe 14 mm
Durchmesser 8 mm
Gewicht 14 g
Materialnummer:
8BXW001.0000-00
Beschreibung:
Zubehörsatz: 2x Fitting für Montageplatte 8B0MxxxxHCxx.xxx-x und 8EMCxxxx000.0000-1, gerade
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BXW001.0000-00 PDF / 109 KB
Datenblatt 8BXW001.0000-00 PDF / 109 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8BXW001.0000-00 ZIP / 7 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Servos PDF / 163 KB
Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 285 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo