Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | DSUB Stecker 9-polig female |
| Steckzyklen | <200 |
| Kontakte | 9 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker Mini I/O 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP20 |
Materialnummer:
8ECF00X4.1241C-0Beschreibung:
- ACOPOS P3 Adapterkabel für digitale Geberschnittstellen
- ermöglicht den Anschluss eines Geberkabels mit 9-poligem DSUB Stecker an eine digitale Geberschnittstelle eines ACOPOS P3 Servoverstärkers 8EI / ACOPOS P3 Einsteckmoduls 8EAC0150.00x-1
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS P3 Servoverstärkern 8EI / ACOPOS P3 Einsteckmodulen 8EAC0150.00x-1
Das Adapterkabel 8ECF00X4.1241C-0 darf an Anschlüssen X4x von ACOPOS P3 SafeMOTION Servoverstärkern 8EIxxxxxxS... ausschließlich in Kombination mit B&R Kabeln (z. B. 8BCFxxxx.1221B-0) verwendet werden.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8ECF00X4.1241C-0 | PDF / 966 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |