8BVE0500HC00.000-1

Allgemeines
Kühl- und Montageart Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Dauerleistung abhängig von der Absicherung
10 A 6 kW
20 A 12 kW
50 A 30 kW
Dauerstrom abhängig von der Absicherung
10 A 8 Aeff
20 A 16 Aeff
50 A 40 Aeff
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Umgebungstemperatur ab 40°C 1,25 % pro Kelvin
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 10% pro 1000 m
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Kühlart Keine Reduktion
Spitzenstrom abhängig von der Absicherung
10 A 20 A
20 A 40 A
50 A 100 A
Verlustleistung bei Dauerleistung 200 W
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 25 VDC ±1,6%
Dauerleistung abhängig von der Absicherung
12 A 240 W
20 A 400 W
30 A 600 W
max. Leistungsaufnahme 5 W
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Umgebungstemperatur ab 40°C 1,25 % pro Kelvin
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
Kabelabgang DC-Zwischenkreis
Anzahl 2
Absicherung
Typ 2x Schmelzsicherung Ø 14x51 mm
Auslösecharakteristik ultraflink
Bemessungsstrom 10 / 20 / 25 / 50 A
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz abhängig von der Absicherung
10 A Nein (Überlastanzeige über LED, potenzialfreie Meldekontakte vorhanden)
20 A Nein (Überlastanzeige über LED, potenzialfreie Meldekontakte vorhanden)
50 A Nein (Überlastanzeige über LED, potenzialfreie Meldekontakte vorhanden)
Kurz- und Erdschlussschutz Ja
max. Leitungslänge zwischen zwei Expansionsmodulen 5 m
Ausführung
DC+, DC-, PE Stecker
Schirmanschluss Ja
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,5 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 6 AWG
CSA 20 bis 6 AWG
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses 12 bis 22 mm
Kabelabgang 24 VDC Hilfsversorgung
Anzahl 2
Ausgangsspannung
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC 25 VDC * (Zwischenkreisspannung / 315)
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC 24 VDC ±6%
Absicherung
Typ Schmelzsicherung Ø 10x38 mm
Auslösecharakteristik flink
Bemessungsstrom 12 / 30 A
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
kurzschlussfest Ja
max. Leitungslänge zwischen zwei Expansionsmodulen 5 m
Ausführung
24 VDC, COM Stecker
Schirmanschluss Nein
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 22 bis 10 AWG
CSA 22 bis 10 AWG
Meldekontakte
Anzahl 2
Typ
Meldekontakt 1 Öffner
Meldekontakt 2 Schließer
Potenzialtrennung
Meldekontakt - ACOPOSmulti Modul Ja
Meldekontakt - Meldekontakt Ja
Nennspannung 30 VDC
Maximalstrom 1 A
Schaltverzögerung 3 ms
max. Anzahl von Schaltspielen 100.000
Schutz
überlastfest Nein
kurzschlussfest Nein
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 317 mm
Tiefe
Cold-Plate 212 mm
Durchsteckmontage 209 mm
Gewicht ca. 2,6 kg
Modulbreite 1
Materialnummer:
8BVE0500HC00.000-1
Beschreibung:
  • zur Verteilung der DC-Zwischenkreisversorgung und der 24 VDC Hilfsversorgung auf mehrere Montageplatten
  • zur Bildung dezentraler Einheiten im ACOPOSmulti Antriebssystem
  • Ausgang für Überlasterkennung
ACOPOSmulti Expansionsmodul, 40 A, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZVE050000.000-1A Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8BVE0500Hx00.000-1: 2x 8TB3102.201C-11, 2x 8TB4103.203C-10, 1x 8TB2104.2010-00
Sicherungssätze
8BXS000.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 50 A, ultraflink
8BXS001.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 20 A, ultraflink
8BXS002.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 10 A, ultraflink
8BXS003.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 30 A, flink
8BXS004.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 12 A, flink
8BXS005.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 25 A, ultraflink
Optionales Zubehör
Expansionskabel
8BCA0003.1111A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 1,5 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA0003.1312A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 4 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA0003.1513A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 3 m, 3x 10 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA0005.1111A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 5 m, 3x 1,5 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA0005.1312A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 5 m, 3x 4 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA0005.1513A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 5 m, 3x 10 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA01X5.1111A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 1,5 m, 3x 1,5 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA01X5.1312A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 1,5 m, 3x 4 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
8BCA01X5.1513A-0 ACOPOSmulti Expansionskabel, Länge 1,5 m, 3x 10 mm², Schirmbleche integriert, schleppkettentauglich
Klemmen
8TB2104.2010-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB3102.201C-11 Schraubklemme 2-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung C: 10
8TB4103.203C-10 Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 3: +DC -DC PE, Codierung C: 010
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)
Schirmkomponentensets
8SCS000.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm
8SCS009.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14
Verbindungskabel 8BVE / 8CVI
8CCH0002.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 2 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0005.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 5 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0007.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 7 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0009.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 9 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
8CCH0010.11120-1 Hybridkabel für Verbindung von 8BVE mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 308 MB
Datenblatt 8BVE0500HC00.000-1 PDF / 1 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 81 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8BVE0500HC00.000-1 ZIP / 100 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOSmulti KC-Zertifikate ZIP / 3 MB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) PDF / 282 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 61800-5-1) PDF / 183 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo