Allgemeines
Kabelaufbau
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤13,7 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 20 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 17,8 A |
in einer Kabeltasse | 20,9 A |

Materialnummer:
8BCA0003.1111A-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für DC-Verbindung zwischen ACOPOSmulti Expansionsmodulen 8BVE
- Schirmbleche integriert
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BCA0003.1111A-0 | PDF / 168 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 167 KB |