Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 24 bis 8 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
| eindrähtig | 0,2 bis 6 mm² |
| feindrähtig | 0,2 bis 4 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
| Anmerkung |
Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung C: 10 einreihig |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Codierung | C |
| Rastermaß | 7,62 mm |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsmoment | 0,7 bis 0,8 Nm |
| Zugkraft |
>10 N (0,2 mm²) >90 N (10 mm²) >80 N (6 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
| Nennstrom | 41 A (IEC/UL) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 15,2 mm |
| Höhe | 19,7 mm |
| Tiefe | 35,3 mm |
| Gewicht | 9,4 g |
Materialnummer:
8TB3102.201C-11Beschreibung:
Schraubklemme 2-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung C: 10
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8TB3102.201C-11 | PDF / 216 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8TB3102.201C-11 | ZIP / 139 KB | |
| 3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |