Allgemeines
| Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14 x 51 mm, 50 A, ultraflink |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 41 g |
Materialnummer:
8BXS000.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Sicherungssatz: 2x Sicherung 14x51 mm, 50 A, ultraflink
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BXS000.0000-00 | PDF / 181 KB |