Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10 x 38 mm, 12A, flink |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
EAC | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 9 g |
Materialnummer:
8BXS004.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 12 A, flink
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXS004.0000-00 | PDF / 120 KB |