5PC820.1505-00

Allgemeines
LEDs Power, HDD, Link, Run
B&R ID-Code 0xAF21
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2½ Jahre
tauschbar Ja, von außen zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader BIOS
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhängig vom verwendeten CPU Board
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15" (381 mm)
Farben 16 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 80° / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 350 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog, resistiv
Controller Elo, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad 81% ±3%
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Typ Typ I
CompactFlash Slot 2
Typ Typ I
USB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Audio
Typ HDA Sound
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 1 bzw. 2 (optional)
PCIe Slots
Anzahl 1
PCIec Slots
Anzahl optional
Slide-in Laufwerke komponentenabhängig (von der verwendeten Expansion und Buseinheit)
Slide-in compact Laufwerke optional
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 10 A, max. 50 A für < 300 μs
Leistungsaufnahme komponentenabhängig
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Fallhöhe 1 m auf Industrieboden (in Originalverpackung)
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig
IP65, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend
Transport T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend
T > 40°C: < 90%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 150 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Metall
Front
Trägerrahmen Aluminium, natur eloxiert
Design grau
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Dichtung umlaufende Rundschnurdichtung
Abmessungen
Breite 435 mm
Höhe 330 mm
Tiefe komponentenabhängig
Gewicht 5500 g (komponentenabhängig)
Materialnummer:
5PC820.1505-00
Beschreibung:
  • 15" TFT XGA color Display
  • Analoger resistiver Touch Screen
  • Robustes Design
  • Geringe Einbautiefe
  • Lüfterloser Betrieb
  • 1 optionaler PCI express compact Slot
  • 1 optionaler Slide-in compact Slot
  • Optionale PCI und PCIe Steckplätze sowie optionale Slide-in Laufwerke, erweiterbar durch Expansions
Panel PC 820 15" XGA TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 1x RS232, 5x USB 2.0, Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x Ethernet 10/100/1000, HDA Sound, Add-On USV Steckplatz, erweiterbar mit 1 oder 2 PCI / PCI Express Steckplätzen, optionaler PCI Express compact und Slide-in compact Steckplatz; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC800.B945-05 Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-13 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.BM45-00 Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
5PC800.BM45-01 Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
5PC800.CCAX-00 Intel Atom N2800 CPU Board, 1,86 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz NM10; 1 Sockel für SO-DIMM DDR3 Modul
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards
5MMDDR.2048-02 SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500
5MMDDR.4096-02 SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500
Kühlkörper
5AC803.HS00-00 PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.
5AC803.HS00-01 PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.
5AC803.HS00-02 PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.
5AC803.HS00-04 PPC800 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Dual-Core Prozessor N2800
Lüfter Kit
5AC803.FA01-00 PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten ohne Expansion.
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Adapter
5AC803.BC01-00 PPC800 Adapter 1 PCI Express compact.
5AC803.BC02-00 PPC800 Adapter 1 Slide-in compact.
Buseinheiten
5AC803.BX01-00 PPC800 Bus 1 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX01-01 PPC800 Bus 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX02-00 PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX02-01 PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
Einsteckkarten
5ACPCC.ETH0-00 PCIec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800.
5ACPCC.MPL0-00 PCIec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512 kByte SRAM; für APC820 und PPC800.
Expansions
5AC803.SX01-00 PPC800 Expansion 1 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX01-00 oder 5AC803.BX01-01 erforderlich).
5AC803.SX02-00 PPC800 Expansion 2 PCI/PCI Express und 1 Slide-in (Bus 5AC803.BX02-00 oder 5AC803.BX02-01 erforderlich).
Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
Lüfter Kit
5AC803.FA02-00 PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX01-00.
5AC803.FA03-00 PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC820.1505-00) EXE / 397 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC820.1505-00) EXE / 219 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC800 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, USV) ZIP / 643 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PC820.1505-00 ZIP / 30 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo