300 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 150 g und 11 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung
800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Transport
800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 400 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 5000 m
Lagerung
-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
98 mm
Tiefe
105 mm
Gewicht
134 g
Herstellerinformation
Hersteller
Seagate
Herstellerbezeichnung
ST940817SM
Materialnummer:
5AC801.HDDI-00
Beschreibung:
40 GByte Hard Disk
Slide-in compact
für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
S.M.A.R.T. Support
Diese 40 GByte Slide-in compact Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation. Das Slide-in compact Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden.