Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Anzahl der Lüfter 4
Drehzahl Lüfter 1, 2, 3: max. 6100 rpm
Lüfter 4: 4300 rpm ± 10%
Geräuschpegel Lüfter 1, 2, 3: 21 dB
Lüfter 4: 5 dB
Lebensdauer Lüfter 1, 2, 3: 29000 Stunden bei 70°C, 95000 Stunden bei 20°C
Lüfter 4: 60000 bei 40°C
Typ doppelt kugelgelagert
Zulassungen
CE Ja
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lüfter
Breite Lüfter 1, 2, 3: 40 mm
Lüfter 4: 70 mm
Höhe Lüfter 1, 2, 3: 40 mm
Lüfter 4: 70 mm
Tiefe Lüfter 1, 2, 3: 10 mm
Lüfter 4: 15 mm
Materialnummer:
5AC803.FA03-00
Beschreibung:

Dieses Lüfter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten mit der 2 Slot Expansion eingebaut werden.

Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo