5AC803.SX02-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Einschübe
PCI / PCIe Slots
Anzahl 2
Slide-in Laufwerke 1
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 167 mm
Höhe 222 mm
Tiefe 80 mm
Gewicht ca. 1000 g
Materialnummer:
5AC803.SX02-00
Beschreibung:
  • 2 Steckplätze für PCI/PCIe Einsteckkarten
  • 1 Steckplatz für ein Slide-in Laufwerk

Die 2 Slot Expansion ist optional erweiterbar an den PPC800 und besitzt Einschübe für 2 PCI/PCIe Slots (nur in Verbindung mit einer 2 Slot Buseinheit) und ein Slide-in Laufwerk.

Erforderliches Zubehör
Buseinheiten
5AC803.BX02-00 PPC800 Bus 2 PCI, 1 Slide-in Steckplatz.
5AC803.BX02-01 PPC800 Bus 1 PCI, 1 PCI Express, 1 Slide-in Steckplatz.
Lüfter Kit
5AC803.FA03-00 PPC800 Lüfter Kit für Systemeinheiten mit der Expansion 5AC803.SX02-00.
Optionales Zubehör
Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5ACPCI.RAIC-05 PCI RAID System SATA 2x 250 GByte; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo