5AC600.UPSI-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 7,5 Watt
Netzausfallüberbrückung max. 20 min bei 150 W Last
Tiefentladeschutz Ja, bei 10 V der Batterieeinheit
kurzschlussfest Nein
Ladekenndaten Batterie
Ladestrom max. 0,5 A
Umschaltschwelle
Batteriebetrieb 13 V
Netzbetrieb 15 V
Materialnummer:
5AC600.UPSI-00
Beschreibung:
USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
Erforderliches Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSB-00 Batterieeinheit 5Ah; für APC620, APC810 oder PPC800 USV.
5CAUPS.0005-00 USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.
5CAUPS.0030-00 USV Kabel - 3 m. - Für 5AC600.IUPS-00
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC600.UPSI-00) EXE / 284 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) ZIP / 434 KB
APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) ZIP / 705 KB
PPC800 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, USV) ZIP / 643 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo