5CAUPS.0005-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Außenmantel
Material thermoplastischer Kunststoff auf PVC Basis
Farbe fenstergrau (ähnlich RAL 7040)
Drahtquerschnitt 2x 0,5 mm2 (AWG 20)
4x 2,5 mm2 (AWG 13)
Leiterwiderstand bei 0,5 mm2 max. 39 Ω/km
bei 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km
Steckverbindung
Typ Stiftstecker Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig / Buchsenleiste Zugbügel-Schraubanschluss 6-polig
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1500 V
Betriebsspannung max. 300 V
Betriebsspitzenspannung typ. 12 VDC / max. 15 VDC
Strombelastbarkeit 10 A bei 20°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -5 bis 80°C
ruhend -30 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 0,5 m
Durchmesser 8,5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
bewegt 10x Leitungsdurchmesser
feste Verlegung 5x Leitungsdurchmesser
Gewicht ca. 100 g
Materialnummer:
5CAUPS.0005-00
Beschreibung:
USV Kabel 0,5 m; für USV 5AC600.UPSI-00.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo