5AC803.FA01-00

Allgemeines
Anzahl der Lüfter 3
Drehzahl max. 6100 rpm
Geräuschpegel 21 dB
Lebensdauer 29000 Stunden bei 70°C
95000 Stunden bei 20°C
Typ doppelt kugelgelagert
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Lüfter
Breite 40 mm
Höhe 40 mm
Tiefe 10 mm
Materialnummer:
5AC803.FA01-00
Beschreibung:

Dieses Lüfter Kit kann optional bei PPC800 Systemeinheiten ohne Expansion eingebaut werden.

Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo