< 1 nichtbehebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF
1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support
Ja
Schnittstelle
SATA
Wartung
keine
kontinuierliches Lesen
max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
max. 430 MByte/s
Endurance
garantierte Datenmenge
garantiert
47 TBW
MLC-Flash
Ja
Kompatibilität
SATA Revision 3.0 complient ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
-40 bis 85°C
Lagerung
-40 bis 85°C
Transport
-40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung
5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb
10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung
10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport
10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb
1500 g, 0,5 ms
Lagerung
1500 g, 0,5 ms
Transport
1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 12.192 m
Lagerung
-300 bis 12.192 m
Transport
-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
98 mm
Tiefe
105 mm
Montage
fix
Gewicht
118 g
Herstellerinformation
Hersteller
Toshiba
Herstellerbezeichnung
THNSNJ060WCSU
Materialnummer:
5AC801.SSDI-03
Beschreibung:
60 GByte Solid State Drive
MLC-Flash
S.M.A.R.T. Support
Slide-in compact
SATA 3.0 kompatibel
Dieses 60 GByte Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann in APC810 und PPC800 Systemeinheiten verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.