Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| geeignet für CPU Boards |
5PC800.B945-00 5PC800.B945-01 5PC800.B945-02 5PC800.B945-03 |
| geeignet für die Systemeinheiten |
5PC820.1505-00 5PC820.1906-00 |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 143 mm |
| Höhe | 183,5 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Material | Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes |
| Gewicht | 1200 g |
Materialnummer:
5AC803.HS00-00Beschreibung:
PPC800 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
| 5PC800.B945-13 | Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
| 5PC800.B945-12 | Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
| 5PC800.B945-11 | Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
| 5PC800.B945-10 | Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
| 5PC800.B945-03 | Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B. |
| 5PC800.B945-02 | Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B. |
| 5PC800.B945-01 | Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B. |
| 5PC800.B945-00 | Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B. |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Panel PC 800 Anwenderhandbuch | PDF / 18 MB | |
| Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch | PDF / 21 MB |