Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
EAC Zulassung über Produktfamilie
Einschübe
PCI Slots
Anzahl -
Typ -
Ausführung -
Standard -
Bus Speed -
PCIe Slots
Anzahl 1
Ausführung PCIe half-size
Standard 1.0a
Bus Speed x1 (250 MByte/s)
Materialnummer:
5AC803.BX01-01
Beschreibung:
  • 1 PCIe Bus
  • Einbaukompatibel in PPC800 Expansion

Diese Buseinheit besitzt einen PCI Express Slot und kann in die PPC800 1 Slot Expansion gesteckt werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC803.BX01-01) EXE / 438 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 800 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Panel PC 800 mit NM10 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 21 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo