Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | Controller-Redundanzlinkmodul |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xE239 |
Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Busfunktion | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Datenübertragung | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Leistungsaufnahme | 1,93 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV1 |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
EAC | Ja |
Schnittstellen
Feldbus | Redundanzlink |
Standard (Compliance) | IEEE Std 802.3, 2002 Edition, Clause 38 |
Ausführung | 1x Duplex LC |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragung | |
Physik | 1000BASE-SX |
Wellenlänge | 850 nm |
Kabel-Fasertyp |
Multimode Fiber mit 62,5/125 µm oder 50/125 µm Kerndurchmesser LC-Steckverbinder an beiden Seiten |
Leitungslänge | |
MMF 50/125 µm | min: 2m; max: bis zu 500m |
MMF 62,5/125 µm | min: 2m; max: bis zu 300m |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz | Linker IF-Steckplatz der X20cCP368x-SPS |
Materialnummer:
X20cIF10X0Beschreibung:
- CPU-CPU-Datenabgleichmodul für CPU-Redundanzsystem
Schnittstellenmodul für den redundanten Betrieb von Steuerungen.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20cIF10X0) | EXE / 838 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Coated Module | PDF / 62 KB | |
Datenblatt X20(c)IF10X0 | PDF / 2 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Redundanz für Steuerungssysteme | PDF / 9 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |