DWL@DWL10000878339

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.2.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X20SM1426.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20SM1426)

Revisionsinformationen X20SM1426

Version 2.4.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.3.0.0:

ID: 716180
Unterstützung neue HW-Variante 4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200), 1\9857_4.fw(100)

Version 2.2.1.0:

ID: 698495
Funktionsmodellnamen angepasst
Einheitliche Funktionsmodellnamen für alle Steppermodule
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200)

Version 2.2.0.0:

ID: 669450
Unterstützung für mappMotion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 672135
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.51
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.2.0:

ID: 528755
Korrekturen in der hwc Datei vorgenommen
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 649320
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.50
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200)

Version 1.5.1.1:

ID: 474745
Überarbeitung des Motion Wizzard
ImAS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekteingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200)

Version 1.5.1.0:

ID: 472550
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.31
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200)

Version 1.5.0.0:

ID: 455005
Mindestgeschwindigkeit für Stall Detection ist nun konfigurierbar
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 458680
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(200), 1\9857_2.fw(200), 1\9857_3.fw(200)

Version 1.4.1.2:

ID: 334270
Das Modul hat keine Drahtbrucherkennung, EncOk01 ist immer true (direkt verbunden mit ModulOk)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 341060
Dokumentation korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 349455
Dokumentation korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 406955
Problem in HWX Datei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 406985
HWC Eintrag korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(14), 1\9857_2.fw(14), 1\9857_3.fw(14)

Version 1.4.1.1:

ID: 387595
Gruppierung der Konfigurationsparameter korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(14), 1\9857_2.fw(14), 1\9857_3.fw(14)

Version 1.4.1.0:

ID: 374685
Fehler in der Encoderemulation behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 380425
Zykluszeit des MPGen einstellbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 380430
Funktionsmodell Rampe: neuer Modus
Modus -120: Referenzposition setzen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9857_1.fw(14), 1\9857_2.fw(14), 1\9857_3.fw(14)

Version 1.3.4.0:

ID: 340970
Asynchroner Lesezugriff zu den Registern Haltestrom/Nennstrom/Maximalstrom.
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9857_1.fw(12), 1\9857_2.fw(12), 1\9857_3.fw(12)

Version 1.3.2.0:

ID: 322190
Ergänzung der EPLAN-Daten
GeänderteKanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 326385
Falsche Beschreibung korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(11), 1\9857_2.fw(11), 1\9857_3.fw(11)

Version 1.3.1.1:

ID: 287200
Unterstuetzung HW 3
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(11), 1\9857_2.fw(11), 1\9857_3.fw(11)

Version 1.3.1.0:

ID: 272500
Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 272510
Stall Fehler beim Hochlauf des Moduls
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 272515
Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfigurationfür Referenziergeschwindigkeit möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 272520
Mit Kundenmotor wechselt das X20SM1426 nicht in SwitchedOn im Rampenfunktionsmodell
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9857_1.fw(11), 1\9857_2.fw(11)

Version 1.2.0.2:

ID: 245855
Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei
Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(9), 1\9857_2.fw(9)

Version 1.2.0.1:

ID: 243210
Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei
Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9857_1.fw(9), 1\9857_2.fw(9)

Version 1.1.0.0:

ID: 201710
ABR-Counter kann parallel zu Step-Counter im I/O-Mapping angezeigt werden
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9857_1.fw(7), 1\9857_2.fw(7)

Version 1.0.0.1:

ID: 160485
Strombegrenzung wurde beimX20SM1426 geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 159825
Unterstützung X20SM1426