DWL@DWL10000878286
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.1.1 | * | 07.10.2026 | 1,010 KB | EXE | AS6_HW_X20IF2792.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF2792) Revisionsinformationen X20IF2792 Version 1.8.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: 734535 Verbesserung derelektromagnetischen Verträglichkeit Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(16), 1\7974_1.pci(3), 1\7974_4.pci(5), 1\7974b0.can(130), 1\7974b1.can(130), 1\7974b4.can(0) Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 718925 Mögliches Hochlauf- und Warmstartproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul nach einem Hochlauf oder Warmstart nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(16), 1\7974_1.pci(3), 1\7974_4.pci(4), 1\7974b0.can(130), 1\7974b1.can(130), 1\7974b4.can(0) Version 1.5.0.0: ID: 675925 Unterstützung HW Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(16), 1\7974_1.pci(3), 1\7974_4.pci(3), 1\7974b0.can(130), 1\7974b1.can(130), 1\7974b4.can(0) Version 1.4.0.0: ID: 685500 Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(16),1\7974_1.pci(3), 1\7974b0.can(130), 1\7974b1.can(130) Version 1.3.0.0: ID: 636280 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(16), 1\7974_1.pci(3), 1\7974b0.can(122), 1\7974b1.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 544315 Sporadisches Bootproblem in Kombination mit Compact-S und bestimmter I/O Konfiguration Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 584550 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(14), 1\7974b0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517345 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7974_0.pci(10), 1\7974b0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473700 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7974_0.pci(10), 1\7974b0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 460465 Komplettierung der X2X Datenpunkte und ModuleOK hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7974_0.pci(10), 1\7974b0.can(122) Version 1.0.5.2: ID: 291775 Kompatibilität zu ATOM CPU Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(10), 1\7974b0.can(122) Version 1.0.4.0: ID: 229090 CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(6), 1\7974b0.can(122) Version 1.0.3.0: ID: 224465 CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7974_0.pci(6), 1\7974b0.can(120) Version 1.0.2.0: ID: 183715 Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7974_0.pci(6), 1\7974b0.can(116) Version 1.0.1.0: ID: 164885 Neue Firmware V6 Fehlerbehebung: Probleme beim Booten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7974_0.pci(6), 1\7974b0.can(116) |
|||||