Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 300 |
| Polpaarzahl | 12 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 319,6 |
| Nennleistung PN [W] | 10041 |
| Nennstrom IN [A] | 19 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 340 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 20,2 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 680 |
| Maximalstrom Imax [A] | 65,1 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 1200 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 16,8 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 1015,78 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,972 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 20,86 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10,9 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 110 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1534 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 89 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
| Masse der Bremse [kg] | 0 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0330 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 024X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4 |
| Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LTJ96.ee003ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 300 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |