Materialnummer Beschreibung
8LTB94.ee003ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTB94.ee005ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTB94.ee010ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTB95.ee003ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTB95.ee005ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTB95.ee010ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTB96.ee003ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTB96.ee005ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTB96.ee010ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1000 U/min;
8LTB97.ee003ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 300 U/min;
8LTB97.ee005ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 500 U/min;
8LTB97.ee010ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, Hohlwelle; Baugröße 9; Baulänge 7; Nenndrehzahl 1000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo